Borda de contato de segurança GE
A borda de contato de segurança GE se compõe de uma pequena quantidade de subcomponentes de fácil manejo, que permitem que você mesmo monte a borda de contato. É a solução perfeita nos casos que requer o uso de grandes quantidades de bordas de contato, de comprimentos distintos e quer se beneficiar da flexibilidade de confeccioná-las pessoalmente, conforme a necessidade do momento. Também é possível encomendar bordas de contato previamente montadas.
A borda de segurança da GE consiste em um perfil de borracha com uma escova de contato embutida. É feita com plugues de conexão colados às extremidades, com uma tampa de terminal. O perfil de borracha é acoplado a um perfil de alumínio.
Benefícios principais
- Fácil de produzir e personalizar no próprio local
- Diferentes seções, para diferentes distâncias de frenagem
Características principais
- Comprimento personalizado entre 0,1 e 25 m
- Perfil de borracha em EPDM
- Perfil de montagem em alumínio
- 2 cabos/borda, um por extremidade
- Diversos comprimentos de cabo disponíveis