Relés de expansão

Conectando relés de expansão da série E a um relé de segurança, é fácil aumentar o número de saídas seguras. Isso quer dizer que, a partir de um relé de segurança, é possível parar uma quantidade ilimitada de funções e operações perigosas de maquinário.

A série JSR é utilizada para expandir as saídas de relés de segurança. É possível atrasar sinais de parada; também proporciona saídas para a indicação de funções.

A série BT consiste de relés de segurança projetados para conectar dispositivos de segurança, tais como paradas de segurança, diretamente ao circuito de alimentação do relé. Também, é possível usar esses relés como expansor, para aumentar a quantidade de saídas do Pluto.

Principais benefícios

  • Expansão fácil e segura das saídas de segurança
  • Alta capacidade de manobras
  • Não requer monitoramento externo de BT50/51
  • Largura de apenas 22,5 mm
  • Até PL e/Cat 4, SIL3

Características principais

  • 4 saídas de segurança + 1 NC (Informações)
  • Capacidade de manobra até 10A/250 V
  • BT50 com 3 saídas de segurança: 3 NO + 1 NC (informações)
  • BT51 com 4 saídas de segurança: 4 NO
  • Modelos com saídas de segurança com atraso

Safety_relays_BT_RT_JSB

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos
Documentos de BT
Documentos de E
Documentos de JSR
Carregando documentos
Carregando documentos
Carregando documentos
Select region / language