DYNlink

DYNlink é uma solução de comunicação e cabeamento de sensores específica da ABB que facilita alcançar o mais alto nível de segurança usando o mínimo de cabos e entradas PLC.

ABB__Affordable_Range2

Custo-benefício

  • Reduz I/Os de segurança necessários em até 50% em comparação com as interfaces tradicionais.

ABB__Easy to Install_100

Fácil de instalar

  • Conexão rápida e simples usando conectores M12.

 

ABB__Safety_and_protection_100

Segurança e proteção

  • Fácil de alcançar o mais alto nível de segurança com até 30 dispositivos de segurança em série.

picUsando o Vital, o circuito DYNlink permite que até 30 dispositivos DYNlink sejam conectados em série a uma única entrada, atingindo até Cat. 4/PL e/SIL3. Isso reduz drasticamente o número de entradas e cabos necessários, uma vez que, para atingir o mesmo nível com dispositivos de segurança padrão de dois canais, são necessárias duas entradas e a conexão em série não é possível. (10 sensores exigiriam 20 entradas.) Em comparação com os sinais OSSD, o DYNlink requer apenas metade da quantidade de entradas.


Controladores compatíveis

Para usar o DYNlink, você precisa de um dos seguintes controladores ABB

 
  • PLC de segurança Pluto
 
  • PLC de segurança B&R X20
 
  • Controlador de segurança Vital

pluto 

O Pluto e o X20 podem se conectar com até 10 sensores DYNlink em série em cada entrada, enquanto o Vital pode conectar-se com até 30 sensores DYNlink em série em sua única entrada.

Sensores compatíveis

Os seguintes sensores podem ser conectados a um circuito DYNlink:

 
 
  • Sensor sem contato Eden (apenas unidades com DYN no nome)
 
  • Parada de emergência Smile e Inca (apenas unidades com Tina no nome)
 
  • Bloqueio eletromagnético de processo Magne (apenas unidades com DYN no nome)

eden

Unidades de adaptação Tina para DYNlink

Usando adaptadores Tina, quase qualquer dispositivo de segurança pode ser conectado ao loop DYNlink. Os dispositivos Tina adaptam os sinais DYNlink do Pluto/Vital a componentes de segurança com contatos mecânicos, como paradas de emergência, chaves e feixes/cortinas de luz com saídas duplas. O Tina está disponível em várias versões, dependendo do tipo de componente de segurança conectado à solução DYNlink. Também estão disponíveis blocos conectores e um blind plug.

tina_units_2tlc010176f0201597a5ef0c1f463c09537ff0000433538

Select region / language