INCA

Parada de emergência para instalação em invólucros

A INCA é uma parada de emergência iluminada para montagem em painel. Foi concebida para instalação em furos de 22,5 mm em gabinetes de equipamentos e a conexão se faz facilmente via terminal removível. Com suas dimensões bastante compactas, a INCA ocupa pouquíssimo espaço no gabinete.

Principais benefícios

  • Conexão fácil
  • Fácil solução rápida de problemas
  • Conexão serial em conformidade com a Categoria 4

Características principais

Inca_390x195

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos
Documentos
Modelos de Inca
Carregando documentos

O INCA está disponível em diversos modelos:

  • Inca

    Para circuitos de segurança estáticos.

  • Inca Tina

    Para circuitos de segurança dinâmicos.

  • Parada de segurança Inca

    Para uso como parada de máquina segura, com botão preto.

Select region / language