LineStrong

Chave de segurança acionadas por cabo

As paradas de emergência LineStrong são chaves de segurança acionadas por cabo, projetadas para montagem em maquinário e seções de esteiras rolantes que não sejam passíveis de proteção mecânicas/anteparos. Em contraste com os tradicionais botões de Parada de Emergência em cogumelo, a LineStrong pode disparar o comando de emergência a partir de qualquer ponto ao longo do comprimento instalado do cabo, proporcionando uma proteção robusta por parada de emergência para máquinas e esteiras transportadoras expostas.

Principais benefícios

  • Alto nível de segurança
  • Até 200m de cabo para uma chave
  • Conexão mecânica confiável
  • Construção robusta

Características principais

  • Modelos em aço inoxidável
  • Modelos com certificação Ex
  • Chaveamento bidirecional
  • Modelos com botão de parada eletrônico integrado
LineStrong-390x195

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Navegador de produtos
Documentos
Modelos de LineStrong
Carregando documentos

As LineStrong estão disponíveis em diversos modelos:

  • LineStrong1

    Chave compacta, pequena e robusta, aceitando cabos de até 30 m em uma única chave. O robusto invólucro da LineStrong1 é feito em fundição.

  • LineStrong2

    Chave robusta, aceitando cabos de até 80 m em uma única chave. Conforme o ambiente em que a chave será usada, vários materiais podem ser escolhidos. As LineStrong2, também estão disponíveis em modelos com borneira certificada à prova de explosões.

  • LineStrong3

    Chave robusta, capaz de aceitar cabos longos de até 250 m em uma única chave. Diversos materiais podem ser escolhidos, conforme o ambiente em que a chave será utilizada. As LineStrong3 estão disponíveis em modelos em que a entrada de cabo acontece pela esquerda, toda pela direita ou pelos dois lados da chave, bem como em modelos à prova de explosões.

Select region / language