Sistema de cercas

Os Quick-Guard são um sistema de cercas muito flexível que consiste de uma quantidade mínima de componentes diferentes, como perfis de alumínio, peças de montagem patenteadas, bloqueios de rede, malhas, partes maciças ou painéis de redução de ruído.

Graças ao nosso patenteado sistema de trava por parafuso, podemos fornecer todos os nossos suportes pré-montados com porcas e parafusos de fixação. Não são necessárias furações nos perfis e todos os cortes são retos. Com isso, a montagem e as alterações são muito fáceis.

O Quick-Guard pode ser entregue para projeto em seu próprio local (Quick-Guard Express), ou projetado e cortado conforme diagrama (Quick-Guard padrão).

quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Nosso portfólio

Documentos
SafeCAD
Carregando documentos

SafeCAD

O SafeCAD é um programa plug-in para AutoCAD, que permite que você personalize fácil e rapidamente as soluções de segurança para nosso sistema de cercas Quick-Guard.

É possível utilizar um esboço simples do sistema de proteção como entrada para o programa. As posições das portas e escotilhas e a escolha entre malha, policarbonato, chapa de aço/alumínio e painéis de redução de ruído, são inseridas por digitação. O programa gera automaticamente diagramas 3D, listas de componentes e listas de cortes. Estes diagramas também são usados como base para a montagem/instalação.

Por favor, observe que você precisa do AutoCAD para poder rodar o SafeCAD. Você também precisa de uma licença, para o SafeCAD® (gratuita) para liberar e ativar o programa. Essa licença é obtida separadamente por contato com seu representante de vendas local.

SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2015 (64-bit)
SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2015 (32-bit)
SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2013-2014 (64-bit)
SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2013-2014 (32-bit)
SafeCAD 2012 - for Windows 7 and AutoCAD 2012 (64-bit)
SafeCAD 2012 - for Windows 7 and AutoCAD 2012 (32-bit)

 

SafeCAD
Select region / language