Conecte em série, saiba o status de cada dispositivo e grave I/Os

StatusBus

A conexão em série economiza comprimento de cabo e tempo de instalação. Nossa funcionalidade StatusBus permite que você se beneficie das vantagens da conexão em série, ao mesmo tempo em que obtém as informações de status de cada dispositivo de segurança conectado. Agora, você também pode acelerar a solução rápida de problemas e reduzir os tempos de parada.

Os dispositivos são conectados em série, com cabo padrão e conectores M12-5. Não há necessidade de cabos de barramento específicos ou módulos adicionais de comunicação.

Com nossa solução só é necessário um I/O no PLC de segurança para obter o status de até 30 dispositivos de segurança e só é necessária uma entrada de segurança para o sinal de segurança de até 10 dispositivos em série, para um nível PL e.

Os produtos com suporte à funcionalidade StatusBus são o Smile Tina, o Inca Tina e o PLC de Segurança Pluto.

Benefícios principais

  • Econômico, com menores comprimentos de cabo e menor demanda por I/Os
  • Menor tempo de instalação
  • Menores tempos de parada
  • Fácil obtenção do nível PL e

Características principais

  • Status de até 30 dispositivos conectados em série
  • Conectores M12
  • Extensiva indicação por LEDs
  • Não requer módulos adicionais
  • Suporte dos Smile Tina, dos Inca Tina e dos PLCs de Segurança Pluto
StatusBus_390x256

Materiais

Produtos relacionados

Select region / language