Contatores e dispositivos de partida a contatores

Para manter tudo funcionando, é preciso controle

O portfólio da ABB em contatores e dispositivos de partida a contatores é adequada para uma ampla gama de aplicações em edificações e indústrias incluindo controle de motores, aquecimento e ventilação, ar condicionado, bombas, içamento e muito mais.

A linha compreende mini contatores de 4 e 5,5 kW, contatores em bloco, contatores de instalação, contatores acoplados a barramento, relés de sobrecarga térmicos e eletrônicos e uma grande variedade de acessórios, garantindo flexibilidade e adaptabilidade, para satisfazer as necessidades de todos os clientes. 

Benefícios principais

  • Logística simplificada
  • Maior confiabilidade dos equipamentos
  • Oferta completa, satisfazendo todas as necessidades em contatores

 Características principais

  • 3 A à 5000 A
  • Certificações globais, locais e específicas por indústria
  • A bobina de contator AF cobre de 100 V a 250 V AC/DC

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Nosso portfólio

DOL
Dispositivos de partida a contatores
Dispositivo de partida por conexão direta à rede elétrica encapsulado DRAS

O DRAS é um dispositivo de partida compacto, do tipo por conexão direta à rede elétrica. É a solução ideal para a partida de motores até 7,5 kW. Utilize relés térmicos de sobrecarga T16 para proteger os motores.

DOL
Dispositivos de partida a contatores
Dispositivo de partida encapsulado, do tipo de conexão direta à rede elétrica DRAF

Os dispositivos de partida por conexão direta à rede elétrica encapsulados DRAF, foram projetados para operar equipados com contatores AF. Oferecem todos os benefícios da tecnologia AF e aderem às normas UL/CSA.

Produtos e Documentos

Documentos
Navegador de produtos
Carregando documentos
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language