Contatores AFS para aplicações de segurança

Ajude a tornar seu sistema mais seguro 

Projetados para aplicações de segurança de máquinas, os Contatores AFS vêm com blocos de contato montados na fábrica (contatos mecanicamente ligados e espelhados), tornando-os ideais para monitorar e controlar circuitos. A linha completa de componentes de segurança da ABB facilita a construção de sistemas de proteção.

Principais benefícios

  • Conformidade com as principais normas de segurança EN ISO 13849 e EN 62061, garantindo o uso seguro de máquinas e equipamentos 
  • Status dos contatores garantido com blocos de contatos auxiliares montados na fábrica 
  • Fácil identificação da cadeia de segurança com a carcaça amarela
  • Simplificação do cálculo do nível de segurança da instalação com os valores de segurança disponíveis nas ferramentas FSDT e Sistema 

Principais recursos

  • Até 400 kW - 400 V CA-3, 600 hp - 480 V e 1050 A - 690 V CA-1, 900 A - uso geral 
  • Valores B10d disponíveis para toda a linha 
  • Tempos de abertura rápida abaixo de 20 ms para determinados contatores AFS com interface PLC 
  • Contatos espelhados e ligados mecanicamente com certificado de terceiros  
  • Os contatos auxiliares de baixa energia apresentam uma capacidade mínima de comutação de 12 V, 3 mA 10-7 
  • Supressão de surtos integrada 
AFS-family

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

safety_tools

Links para ferramentas de segurança:

> FSTD
> SISTEMA
> Arquivo ABB Library

Produtos e documentos

Produtos relacionados

Select region / language