Mini contatores de 3 polos
Mini contatores são ideais para aplicações que exigem confiabilidade e não dispõem de espaço. As dimensões, as características técnicas e a variedade de modelos, permitem aos clientes alta flexibilidade em uma ampla gama de aplicações.
Benefícios principais
- O mini contator mais fino do mercado
- Operação sem ruído, graças à bobina silenciosa
- Economizam energia e dinheiro
- Uso flexível em qualquer posição
Características principais
- Até 5,5 kW – 400 VAC trifásico, 5 hp – 480 V, 20 A – 400 VAC monofásico e 16 A - uso geral
- 3 tipos de conexão disponíveis: parafusos, pinos de solda e pinos chatos
- Mini contator com reversão, com intertravamento mecânico embutido disponível
- Versão especial com bobina, consumindo 1,4W para conexão direta a PLC
- Circuito de proteção integrado com diodos e supressor de surtos adicional