Contatores modulares

Componentes modulares de trilho DIN

Os designs dos contatores modulares sem ruído da ABB oferecem diversas classificações de 16 A a 100 A. Amplamente utilizados em edifícios para comutação e controle de iluminação, aquecimento, ventilação, motores e bombas, os contatores modulares levam a redução de ruído a um novo nível. Com um design inovador em CA/CC que elimina zumbidos, uma seleção de acessórios simples, bem como versões manuais e automáticas, os contatores modulares oferecem tranquilidade em aplicações sensíveis a ruído.

Principais benefícios

  • Operação sem barulhos - tranquilidade em ambientes sensíveis ao ruído
  • Acessórios sem ferramentas - auxiliares, suportes de espaço e tampas de segurança podem ser montados 100% sem ferramentas
  • Montagem em grupo - não há necessidade de espaçador entre os contatores ESB16..N e ESB/EN20..N
  • Embalagem única e múltipla – a escolha certa de acordo com suas necessidades
  • Armazenamento fácil – um bloco de contato auxiliar, controle CA/CC e código EAN nos dispositivos

Principais características

  • Solução abrangente – uma faixa de 16A a 100A
  • Diversas aplicações - todas as normas relevantes, como IEC60947-4-1, IEC61095 e diversas certificações estão disponíveis, incluindo aplicações de marine
  • Circuito de proteção integrado - protege contra raios e sobretensões remotas
  • Operação automática/manual - Os tipos especiais EN apresentam uma funcionalidade de cancelamento manual com uma chave seletora
ESB_EN..N group picture_sitefinity_32

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e documentos

Select region / language