Contatores para instalação

Componentes modulares para trilhos DIN

Os contatores de instalação ESB são usados principalmente em edificações para chaveamento e controle de luzes, aquecimento, ventilação, motores e bombas. São projetados para operar com os componentes modulares ABB para trilhos DIN e são fáceis de integrar-se aos painéis dedicados. Os contatores EN têm um interruptor embutido para uso em aplicações manuais ou automáticas.

Benefícios principais

  • Potentes para o chaveamento de lâmpadas
  • Os modelos de ESB24 … ESB63 são livres de ruído e apresentam baixo consumo energético
  • Espaço significativamente reduzido em comparação com os contatores industriais
  • Melhor logística, graças à bobina AC/DC que demanda menos variáveis

Características principais

  • Contatores ESB para até 63 A, 400 VAC monofásico ou AC 7a com versão de 2 a 4 polos
  • Contatores EN para até 40 A, 400 VAC monofásico ou AC 7a de operação manual ou automática
  •  O ESB20 e o EN20 operam com bobina AC, enquanto que os ESB24...63 e os EN24...40 são equipados com bobina DC 
  • Um varistor protege a bobina contra sobretensões e relâmpagos remotos (ESB24 … ESB63)

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e Documentos

Produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language