Disjuntor-motor

Um conceito completo de proteção de motores

Dispositivos para a partida manual de motores são dispositivos eletromecânicos de proteção para o circuito à rede, usados principalmente para LIGAR/DESLIGAR motores manualmente e proporcionar proteção sem fusíveis contra curtos, sobrecargas e falhas em fases. A proteção sem fusíveis reduz custos, consome menos espaço e garante reação rápida em caso de curto, desligando o motor em milissegundos. As combinações de dispositivos de partida são configuradas por contatores.


Benefícios principais

  • Linha principal de acessórios harmonizada (contatos auxiliares, contatos de sinal, manobras de trip e aberturas por subtensão), para as famílias MS1xx e MO1xx

  • Design compacto

  • Planejamento eficiente e instalação em perfeita harmonia com a família de contatores da ABB
  • Os conectores simples garantem conexão elétrica e mecânica para a montagem de dispositivos de partida direta
  • Menor tempo total de parada, com a proteção aos motores e menor necessidade de solução rápida de problemas
  • Redução dos gastos com manutenção via proteção de motores

Características principais

  • Controle manual/proteção contra sobrecarga e corrente de curto
  • Configuração de corrente ajustável para proteção contra sobrecarga e indicação magnética de disparo
  • Função de desconexão
  • Compensação de temperatura
  • Controle remoto via abertura por subtensão ou manobra de trip
  • Capacidade de interrupção de curto em operação Ics de até 100 kA.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e Documentos

Produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language