Relés de medição e monitoramento
Não importa qual seja a função de medição ou monitoramento necessária, física ou elétrica, podemos proteger seus equipamentos e garantir processos contínuos. Os relés da ABB são projetados para detectar não apenas sobrecargas, mas também níveis de temperaturas, líquidos e outras flutuações potencialmente danosas.
Escolha entre uma ampla gama de produtos para garantir proteção confiável, reduzir custos e evitar tempos de parada não planejados em seus processos e equipamentos. Produtos de alta qualidade produzidos e testados para garantir monitoramento ininterrupto em absolutamente qualquer ambiente em que você opere.
Principais benefícios
- Monitoramento seguro e confiável de sua aplicação
- Economia do tempo de projeto/engenharia
- Redução do tempo para escolha
Características principais
- Ampla gama de diferentes produtos de monitores mono e trifásicos a relés de monitoramento da alimentação da rede, cobrindo uma variedade de aplicações
- Modelos econômicos (linha CM-E)
- Modelos sofisticados (linhas CM-S e CM-N)
- Tecnologia Easy Connect com terminais de inserção