Relés de monitoramento de carga de motores

Monitoramento eficiente de carregamento de motores assícronos 

Os relés de monitoramento de carga de motores, monitoram as condições de carregamento de motores assíncronos mono e trifásicos. Comparados a outros princípios de medição tradicionais (por exemplo, transdutores de pressão, medição de corrente), o monitoramento do cosϕ é uma alternativa mais precisa e econômica. Ela mede a tensão nas três fases, a corrente em uma e calcula o ângulo de fase (cos ϕ) entre elas para avaliar a condição do motor.

Principais benefícios

  • Redução dos tempos de parada
  • Fácil comissionamento
  • Fácil manutenção

Caractéristicas principais

  • Compressão e monitoramento de sobrecarga cos φ em uma unidade
  • Atraso de partida ajustável em 0,3-30 s
  • Medida direta de correntes até 20 A
  • Atraso no tempo de resposta ajustável em 0,2-2 s
  • Monitoramento mono ou trifásico
  • 2 x 1 contatos de comutação, princípio de circuito fechado

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos e documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language