Relés de monitoramento trifásico
Monitoramento confiável de redes trifásicas
O monitoramento contínuo e confiável de redes trifásicas dá garantia de operação econômica e sem problemas de máquinas e instalações. Os relés de monitoramento trifásico mais multifuncionais do portfólio de controles e relés eletrônicos são os relés de monitoramento CM-MPS/N para níveis de tensão nominais até 820 VCA e 400 Hz. Além disso, uma variedade de relés de monitoramento trifásico baratos e econômicos são oferecidos dentro dessa linha com funções especializadas. A maioria dos dispositivos está disponível com duas versões diferentes de terminais. Você pode escolher entre a comprovada tecnologia de conexão parafusada (terminais de conexão em gaiola com câmara dupla) e a Tecnologia Easy Connect que dispensa ferramentas (terminais de inserção).
Principais benefícios
- Monitoramento seguro e confiável de todos os parâmetros importantes de sua rede trifásica
- A Tecnologia Easy Connect suporta as vibrações mais intensas
- Fácil de ajustar pelo potenciômetro dianteiro
Características principais