Relés de monitoramento de nível de líquidos

Alto desempenho no monitoramento de níveis

Os relés de monitoramento de nível de líquidos da ABB são usados para regular e controlar níveis de líquidos e razões de mistura de fluidos condutores. O portfólio inclui dispositivos de uma ou múltiplas funções que podem ser usados para proteção contra transbordo ou operação de bombas a seco, aplicações em enchimento e drenagem e alarmes de níveis máximo e mínimo. Uma gama de acessórios, tais como diferentes tipos de eletrodos, completa a oferta.

Principais benefícios

  • As aprovações mais recentes para uso confiável no mundo todo
  • Alta imunidade a interferências eletromagnéticas graças à avançada tecnologia de medição, conferindo confiabilidade mesmo sob condições hostis.
  • Fácil de ajustar pelo potenciômetro dianteiro
  • Fácil instalação com a Tecnologia Easy Connect
  • Montagem e desmontagem não demandam ferramentas

Características principais

  • Ampla gama de tensões de alimentação, como 24–240 V CA/CC
  • Sensibilidade do sistema de medição: ajustável
  • Sensibilidade de resposta: ajustável
  • Carcaça compacta, largura de 22,5 mm (0,89 polegadas)
2CDC255002V0015

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Nosso portfólio

Nova linha CM-ENS
Linha econômica CM-ENE
Inovadora Tecnologia de Conexão

Funcionalidade

  • A ampla gama de tensões de alimentação, como 24–240 V CA/CC, reduz drasticamente a quantidade de modelos e garante possibilidade de uso no mundo todo
  • Alta imunidade contra perturbações eletromagnéticas em função da tecnologia de medição avançada
  • Sensibilidade do sistema de medição: ajustável
  • Sensibilidades de resposta: ajustáveis
  • Enchimento (para CIMA) ou Drenagem (para BAIXO): ajustável
  • Controle de um ou dois níveis de líquidos (mín./máx.)
  • 2 contatos de comutação (SPDT – contatos reversíveis, “um polo, duas posições”)
  • Atraso em ON ou OFF selecionável

Carcaça

  • Carcaça compacta, largura de 22,5mm (0,89 polegadas)
  • Material da carcaça para máxima classificação de proteção contra incêndios UL 94 V-0
  • Todos os materiais aderem às normas ambientais mais exigentes

Instalação

  • Simplifica o planejamento, a manutenção e os reparos
  • 2 tecnologias de cabeamento: Terminais parafusados e Tecnologia Easy Connect
  • Montagem e desmontagem em trilho DIN sem ferramentas
  • 3 LEDs para indicação dos estados operacionais
  • Fácil ajuste pelos potenciômetros dianteiros
  • Eletrodos disponíveis como acessórios
2CDC251004V0015

Características

  • Monitoramento de sistemas de bombas contra vazamento (ENE MAX) e operação a seco (ENE MIN)
  • É possível conectar 2 eletrodos em C e MIN/MAX
  • 3 versões de tensão de alimentação
  • Ótima razão preço/desempenho
  • 1 contato NA: princípio do circuito aberto para CM-ENE MIN, princípio do circuito fechado para CM-ENE MAX
  • LED para indicação de status

CMENEmax

Produtos e documentos

Navegador de produtos
Documento
Carregando documentos
Select region / language