Relés de proteção de motores a termistor
Protegem os motores contra superaquecimento
Os relés de proteção de motores a termistor da linha CM-MSx.xx monitoram a temperatura dos enrolamentos dos motores que tenham sensores de temperatura PTC instalados. Estes sensores são incorporados aos enrolamentos dos motores e, por isso, medem diretamente o aquecimento do motor. Essa medida direta de temperatura permite aos relés de proteção de motores a termistor avaliar diferentes condições do motor, como superaquecimento, sobrecarga e refrigeração insuficiente. Dependendo do produto, também está disponível a aprovação ATEX, para uso em áreas de risco.
Principais benefícios
- Operação confiável de seus motores
- Fácil indicação de status e solução rápida de problemas
- Permite operação em áreas de risco
Características principais
- Detecção dinâmica de interrupção de condutores
- Ampla gama de tensões de alimentação do controle 24-240 V CA/CC
- Monitoramento de curtos do circuito do sensor
- Armazenamento não volátil de falhas
- Reinicialização remota
- Tecnologias de conexão parafusada e Easy Connect disponíveis