Relés de monitoramento de temperatura

Duas linhas de relés de monitoramento de temperatura que atendem às suas necessidades de suas aplicações 


O portfólio de relés de monitoramento de temperatura da ABB foi projetado para medir as temperaturas de sólidos, líquidos e meios gasosos usando uma variedade de sensores diferentes. Os relés de monitoramento de temperatura são usados em diversas aplicações. Em conjunto com sensores de temperatura, como sensores PT100, PT1000, NTC ou PTC, eles monitoram a temperatura de motores elétricos, gabinetes de controle, barramentos e protegem transformadores contra superaquecimento. 

O portfólio possui os seguintes dispositivos: 
- Smart: uma variedade de relés de monitoramento de temperatura inovadores, que podem ser configurados com um LCD retroiluminado ou um aplicativo de smartphone. Este tipo de dispositivos inclui variantes com interface de comunicação Modbus RTU incorporada que permite o ABB Energy and Asset Manager.
- Analógico: uma variedade de relés de monitoramento de temperatura bem estabelecidos e comprovados. As configurações como limite de temperatura e histerese podem ser facilmente configuradas usando o ajuste dos potenciômetros frontais.
monitoring-relays-range

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Smart
Analógico

Os inovadores relés de monitoramento de temperatura CM-TCN e CM-TCS podem ser configurados exatamente como você precisa, por meio de um LCD retroiluminado ou de um aplicativo de smartphone. A parametrização e a configuração estão a apenas um toque de distância com o aplicativo ABB EPiC – mesmo quando não está ligado – reduzindo o tempo de instalação em 80%. E com apenas um relé abrangendo diversas aplicações, os estoques podem ser reduzidos significativamente, tornando os relés de monitoramento inteligentes da ABB uma verdadeira revolução. 

 

A bem estabelecida linha de relés CM-TCS da ABB monitora e mede as temperaturas de meios sólidos, líquidos e gasosos usando uma variedade de sensores diferentes. O monitoramento de sobretemperatura e subtemperatura, bem como o monitoramento do princípio de circuito aberto ou fechado, podem ser configurados para qualquer dispositivo de forma rápida e fácil. 

Quando a temperatura cai abaixo ou excede o valor limite definido, os relés de saída mudam de posição de acordo com a funcionalidade configurada e os LEDs frontais mostram o status atual. 

Descubra como os relés de monitoramento de temperatura CM-TCS podem ajudar a proteger sua aplicação. 

 

 

 

 

Principais benefícios 

  • Tempo de inatividade e tempo de comissionamento reduzidos 
  • Economia de tempo de engenharia 
  • Redução do tempo de seleção 

Principais características 

  • Diferentes tipos de sensores, por exemplo: o PT100
  • Diferentes funções de monitoramento, incluindo temperatura excessiva/subtemperatura, monitoramento de janelas
  • Todas as configurações e ajustes são feitos por meio de controles frontais 
  • Um ou dois valores como limite
  • Princípios de circuito aberto ou fechado facilmente configuráveis 
  • Monitoramento de curto-circuito e detecção de fio interrompido
  • Conexão por parafuso ou tecnologia push-in Easy Connect disponível

 

Destaques [Em inglês]

Vídeos

Produtos e documentos

Produtos relacionados

Select region / language