Linha CR-M
Os relés de interface plug-in miniatura
Os relés de interface plug-in da linha CR-M são usados para isolamento elétrico, amplificação e casamento de sinais entre o controle eletrônico (por exemplo, CLP, computador ou sistema FieldBus) e o nível de sensores/atuadores. A linha CR-M oferece até 4 contatos em um relé e um botão de teste embarcado que torna a conferência do circuito rápida e fácil. Há 12 tensões de bobina diferentes, disponíveis para adaptação a aplicações ao redor do mundo e até uma versão disponível com contatos banhados a ouro, essencial para chavear sinais sensíveis.
Principais benefícios
- 4 contatos em um relé, reduzindo o tempo para cabeamento
- Botão de teste manual, reduzindo o tempo de teste
- Personalizável com módulos funcionais plug-in
Características principais
- 12 diferentes tensões de bobina 12-220 VCC/24-230 VCA
- 2 (12 A), 3 (10 A) ou 4 (6 A) contatos de comutação
- Contatos opcionais banhados a ouro disponíveis
- Botão de teste integrado para atuação manual e trava dos contatos de saída
- Soquetes padrão e lógicos
- Módulos funcionais plug-in disponíveis, como elementos RC e varistores