Linha CR-U

Os relés de interface plug-in universais

Os relés de interface plug-in da linha CR-U são usados para isolamento elétrico, amplificação e casamento de sinais entre o controle eletrônico (por exemplo, CLP, computador ou sistema FieldBus) e o nível de sensores/atuadores. A linha CR-U oferece até 3 contatos em um relé e um botão de teste embarcado, tornando a verificação de circuitos rápida e fácil. São 12 diferentes tensões de bobina, disponíveis para adaptação a aplicações ao redor do mundo.

Principais benefícios

  • 3 contatos em um relé, reduzindo o tempo para cabeamento
  • Botão de teste manual, reduzindo o tempo de teste
  • Personalizável com módulos funcionais plug-in

Características principais

  • 12 diferentes tensões de bobina 12-220 VCC/24-230 VCA
  • 2 (10 A) ou 3 (10 A) contatos de comutação
  • Com ou sem LED integrado
  • Botão de teste integrado para acionamento manual e trava dos contatos de saída
  • Soquetes padrão e lógicos
  • Módulos funcionais plug-in disponíveis, como elementos RC e varistores

Produtos e documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language