Temporizadores eletrônicos - Linha CT

Para todos os tipos de aplicações ao redor do mundo

Os temporizadores eletrônicos da linha CT vêm sendo usados em aplicações ao redor do mundo, comprovando sua excelente funcionalidade no uso cotidiano, mesmo sob as piores condições. As três linhas de temporizadores eletrônicos proporcionam funções de temporização para todas as aplicações.
Torne-se parceiro da ABB para garantir o atendimento a todas as suas necessidades de controle de tempo em baixa tensão, com nossa ampla variedade de opções de produtos – dos econômicos aos altamente sofisticados – para máximo valor agregado.

Principais benefícios

  • Redução dos tempos de parada e de comissionamento
  • Economia do tempo de projeto/engenharia
  • Redução do tempo para escolha

Características principais

  • Ampla gama de funções de dispositivos de função única a multifuncionais
  • Uma variedade de tensões de alimentação de controle disponíveis
  • Faixa de temporização de 0,05s a 300 horas
  • Carcaça MDRC para, por exemplo, automação predial
  • Modelos econômicos
  • Modelos sofisticados

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Documentos

Documentos
Carregando documentos
Select region / language