Linha CT-D

Os temporizadores eletrônicos com design MDRC

A linha CT-D representa o elo entre a indústria e os tipos de instalação em carcaça MDRC de largura 17,5 mm. Para máxima flexibilidade na operação estão disponíveis 10 dispositivos de função única e 2 multifuncionais com 7 funções de temporização. Os dispositivos oferecem 4 ou 7 faixas de temporização de 0,05s até 100 horas. Sua ampla faixa de tensões de alimentação permite o uso em aplicações no mundo inteiro.

Principais benefícios

  • Economia de espaço
  • Economia de tempo com a facilidade de ajuste
  • Fácil escolha com a ampla variedade de produtos

Características principais

  • Aprovações no mundo todo
  • Versões de uma ou múltiplas funções disponíveis
  • Ampla gama de tensões de alimentação
  • 7 faixas de temporização, de 0,05s a 100 horas
  • Só 17,5 mm de largura
  • Carcaça MDRC para painéis de distribuição

Produtos e documentos

Navegador de produtos
Documentos
Carregando documentos
Select region / language