Softstarter PSE


A nova geração PSE é uma verdadeira softstarter de uso geral. É um equilíbrio perfeito entre alta capacidade de partida e eficiência de custos. Agora com comunicação fieldbus integrada.


PSE_group

Benefícios e características

feature_robust
ROBUSTEZ ELÉTRICA

A PSE suporta correntes de partida mais altas e partidas mais frequentes, permitindo que você tenha operações mais pesadas.

feature_rain
RESISTENTE A CONDIÇÕES ADVERSAS

Placas de circuito revestidas protegendo contra poeira, atmosfera úmida e corrosiva.

feature_digital
MODBUS-RTU INTEGRADO

Comunicação para monitoramento e controle. Suporte para todos os principais protocolos de comunicação.

Informações técnicas

Corrente  18A... 370A
Tensão  208V... 600V
Tensão de controle 100... 250V AC, 50/60 Hz 
Tamanhos de Caixa  A, B, C
Total de tamanhos elétricos disponíveis  15
Protocolos de comunicação Modbus RTU, Profibus, DeviceNet
Certificações  CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC
Aprovações  ABS, DNV, Lloyd’s register, CCS, PRS, Class NK

Links & downloads

Select region / language