Softstarter PSTX


A PSTX combina muitos anos de pesquisa e desenvolvimento de produtos com amplo conhecimento dos requisitos e necessidades específicas da aplicação. A PSTX é nosso mais recente avanço em controle e proteção de motores e adiciona novas funcionalidades com maior confiabilidade a qualquer aplicação de partida de motores.

 

PSTX_group

Benefícios e características

feature2 copy
Proteção completa do motor

A PSTX oferece proteção completa do motor e é capaz de lidar com comportamento irregulares da carga e da rede. PT-100, proteção contra falha à terra e proteção contra sobre/subtensão, juntamente com muitas outras funções, mantêm seu motor mais seguro do que nunca.

feature4_pump
Operação confiável

É hora de usar seus processos em todo seu potencial. A PSTX apresenta muitos recursos que melhoram a aplicação, incluindo controle de torque, freio de parada, freio dinâmico, aquecimento do motor, limpeza da bomba, subcarga e proteções do rotor bloqueado para assegurar o tempo de atividade do seu sistema.

feature3 copy
COMUNICAÇÃO FLEXÍVEL

Modbus integrado e com a opção Anybus para todos os principais protocolos de comunicação, como Modbus RTU, Profibus, Profinet, Ethercat, BACnet, Ethernet e DeviceNet.

Informações técnicas

Corrente  30A... 1250A (inside-delta: 2160A) 
Tensão 208V... 600V, 208V... 690V
Tensão de controle 100... 250V AC, 50/60 Hz
Tamanhos das caixas A, B, C, D, E, F
Total de tamanhos elétricos disponíveis 19
Protocolos de comunicação

Modbus RTU, Profibus, Profinet, Ethercat, BACnet, Ethernet IP, DeviceNet, Modbus TCP, Anybus

Certificações CE, cULus, CCC, EAC, ANCE. C-tick, KC
Aprovações ABS, DNV, Lloyd’s register, CCS, PRS, Class NK

Links & downloads

Select region / language