String boxes para aplicação solar
Em uma planta fotovoltaica típica, a seção de corrente contínua é um tipo de gerador composto de cadeias paralelas de módulos fotovoltaicos conectados em série. Graças à dupla isolação e à resistência à altas temperaturas, fogo, raios UV, penetração de líquidos e sólidos e compostos químicos, a série Gemini é perfeita para uso em combinadores de campo ou como painéis de manobra paralelos, ou seja, para instalação externa próxima aos módulos. Além disso, usando os painéis de manobra Gemini, a ABB desenvolveu uma família plug-in (cabeada e certificada) de string boxes para atender as necessidades de uma variedade de plantas: da instalação de cadeias individuais em aplicações residenciais, à parques solares de grandes proporções.
Principais benefícios
- Plug-in
- Alto desempenho (Caixas de cadeias CC de múltiplas saídas)
- Alto nível de personalização usando os produtos ABB
Principais características
- Características mecânicas: IP66, IK10, GWT 750°C, resistente a raios UV e compostos químicos
- Características elétricas: isolação dupla (Classe II), Ui/Ue: 1000VCA (1500VCC)
- Grande variedade (em termos de quantidade de entradas e de sistemas de monitoramento)