Painéis de distribuição

Quadros de distribuição principais até 6300A

A ABB mantém o compromisso de apoiar os clientes e o segmento de distribuição de energia com equipamentos modernos, confiáveis e comprovados. Acompanhamos as tendências dos mercados e nos tornamos benchmark.

Sistemas totalmente testados de acordo com IEC61439 garantem o melhor desempenho e qualidade. O principal objetivo para nós é propor e apoiar montadoras de baixa tensão para que tenham a solução certa em qualquer possível aplicação industrial ou comercial.
As caixas de distribuição podem ser fornecidas em kits, já montados ou sob contrato de licença

Ao utilizar os benefícios dos produtos e a experiência de campo da ABB, é fácil negociar e entregar exatamente a solução solicitada ao projeto.

Saiba mais sobre o ABB Connect Partner Hub, o local onde os usuários podem projetar, criar e colaborar em projetos em tempo real de qualquer lugar usando ferramentas como DocWeb, uma calculadora de diagrama unifilar, bem como diversas ferramentas existentes como o e-Configure.

Main distribution board

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Select region / language