System pro E comfort
A System pro
E Comfort é a série ABB de quadros de distribuição onde a versatilidade e os desempenhos se combinam a um design elegante. Projetada para reduzir os tempos de cabeamento e permitir integração total de diversos tipos de dispositivos para trilhos DIN e dispositivos para instalação em chapa de montagem ou painéis dianteiros maciços. A grande variedade de tamanhos e versões faz da System pro
E Comfort, uma das linhas mais completas de quadros de distribuição, permitindo à ABB completar sua oferta em proteção, controle e monitoramento.
Principais benefícios
- Ampla variedade de tamanhos, de 2 a 72 módulos, para oferecer uma linha completa
- Diferentes versões personalizadas, para atender a qualquer requisito ambiental, estético ou normativo
- Amplo espaço interno
- Abertura de portas até 180° para fácil acesso, disponível em duas cores para cada tamanho
Características principais
- Cor: cinza RAL 7035 e branco RAL 9016. Porta disponível em cor combinando com a caixa, ou em "azul petróleo" transparente
- Classe de proteção: II
- Classe de proteção IP: IP41 ou IP65
- Corrente nominal: de 63 A até 125 A