MISTRAL41W - IP41, de sobrepor
A nova série System pro E Comfort MISTRAL41W de quadros de distribuição, dá aos instaladores a flexibilidade e a liberdade de implementar qualquer tipo de sistema de distribuição elétrica, em prédios residenciais. As unidades são de instalação fácil e rápida e ficam ótimas em qualquer lugar com seu design elegante. Além disso, o amplo espaço interno, a variedade de portas e a linha unificada de acessórios, trazem infinitas possibilidades de criação de trabalhos de alta qualidade, dos quais os instaladores poderão se orgulhar..
Principais benefícios
- Abertura de portas até 180° para fácil acesso
- O design simétrico permite que as portas reversíveis abram pela esquerda ou pela direita
- Entrada e saída de cabos, não incômodas: pontos de passagem pré-cortados permitem entrada e saída de cabos por cima e por baixo. Quando não estão em uso, continuam invisíveis do lado de fora, mantendo a aparência elegante do quadro de distribuição
- Grampos e furos para cabos permitem a fixação à moldura com simples abraçadeiras
Principais características
- Alta resistência ao fogo e ao calor: BPT 70°C
- Grau de proteção: IP41
- Alta resistência mecânica a impactos: IK08