MISTRAL65
A MISTRAL65 é a mais inovadora série da ABB de quadros de distribuição classificadas como IP65. Projetadas para reduzir o tempo de cabeamento e permitir total integração entre MCBs modulares para trilho DIN, MCCBs e dispositivos para painéis dianteiros.
Graças à aparência moderna e elegante, pode ser instalada em ambientes comerciais e residenciais, que demandem alto nível de proteção IP.
Principais benefícios
- Ampla variedade de tamanhos: de 4 a 72 módulos
- Feita de termoplástico, disponível com 2 graus de autoextinção de incêndio e soluções para entrada de cabos
- Porta disponível em 2 acabamentos diferentes, reversível e com abertura até 180°
- Distância ajustável dos trilhos DIN: 125 mm ou 150 mm, para otimizar o espaço
Características principais
- Livre de halogêneos (versão GWT 650°C)
- Alta resistência mecânica: IK09
- Alto grau de proteção da isolação: IP65
- Porta opaca RAL 7035, porta transparente em "azul petróleo"