Quadros de distribuição termoplásticos para diversas aplicações - Gemini IP66
Os painéis de manobra Gemini são feitos com tecnologia de coinjeção, sendo que a ABB é a primeira a usar esta técnica de moldagem. Esse processo obtém um revestimento externo compacto e rígido e um núcleo interno expandido macio, garantindo máxima proteção mecânica contra impactos (IK10), sem a necessidade de adição de substâncias para endurecimento (fibra de vidro). O Gemini mantém suas características mecânicas no longo prazo.
Benefícios principais
- Resistência e leveza, graças à tecnologia de coinjeção
- Ampla gama de acessórios para distribuição de energia e automação industrial
- Temperatura de operação de até 100°C
Características principais
- Características mecânicas: IP66, IK10, GWT 750°C, resistência a UV e compostos químicos
- Conformidade com a RoHS, 100% reciclável
- Disponível em 6 tamanhos com portas transparentes ou opacas