System pro E Energy
A linha System pro E Energy abrange as melhores soluções da ABB para o segmento de distribuição.
Desde painéis compactos para aplicação em distribuição de energia por andares, até o painel de manobras do fornecimento de energia do departamento de uma enorme planta fabril.
Principais benefícios
- Ampla linha de gabinetes de montagem em piso ou parede
- Inovadora tecnologia de flanges para instalação sem ferramentas e até 84 % a mais de área útil para entrada de cabos
- Generoso espaço para cabeamento nos dois lados e atrás dos trilhos DIN, além de um sofisticado sistema de cabeamento
- Execuções em montagem de parede ou rente à mesma, com capacidade de trilho DIN
Principais características
- Ambas as classes de proteção: I aterrada e II com dupla isolação
- Preparada para equipamento com sistema de distribuição modular CombiLine-M, chapas de montagem, painéis de distribuição ou conjuntos combinados
- Distância entre trilhos DIN nos painéis de distribuição: 150 mm e/ou 200 mm
- Chapa de aço e portas envidraçadas feitas em vidro de segurança