Gabinetes
Podemos entregar a solução prática correta para cada aplicação, à partir de nossa ampla variedade de gabinetes aterrados (classe de proteção I) montados em parede (série B)
Gabinetes B de montagem em parede
O gabinete B de montagem em parede é um gabinete universal. Ele é apropriado para montagem em parede, bem como embutida até ficar rente ao gesso. Robusta carcaça básica, com porta embutida em chapa de aço, que retém sua forma mesmo sob alto estresse de carregamento. As diversas opções de entrada de cabos, no espaço de cabeamento em cima, embaixo ou aos lados, criam muito espaço para a passagem e disposição dos cabos. Um flange de membrana é acoplado ao topo a cada largura de painel, o que permite passagem rápida, simples e segura de uma quantidade maior de cabos. As aberturas de flange são puncionadas ao fundo para cada largura de painel e um flange cônico incluso no escopo de entrega, para cada abertura de flange. O gabinete B de montagem em parede é preparado para integração de painéis de distribuição, conjuntos combinados ou sistema modular de painéis de distribuição CombiLine-N. Chapas de montagem apropriadas, igualmente disponíveis como acessórios, também podem ser diretamente instaladas.
Principais benefícios
- Ampla linha de gabinetes pendentes de parede
- Generoso espaço para cabeamento a ambos os lados e atrás dos trilhos DIN, mais sofisticado sistema de cabeamento
- Um interior se presta a todos os tipos de quadro de distribuição, CombiLine N
Principais características
- Classes de proteção: I, aterrada
- Forma de entrega: vazio, preparado para sistema de montagem rápida EDF, CombiLine N
- Cor, série B - branco, RAL9016
- Grau de proteção IP43, quadro de distribuição e porta em chapa de aço
- Um flange de membrana acoplado ao topo por largura de painel, punções nas laterais, um flange cônico entregue por largura de painel ao fundo.
- Suportes de fixação externos disponíveis como acessórios
- Gabinetes com uma ou duas larguras de painel, porta única com dobradiças à direita
Gabinetes com três a cinco larguras de painel, portas duplas
- Ângulo de abertura das portas: 130°