Gabinetes em piso

O gabinete em piso correto para cada aplicação   

Podemos fornecer a solução prática certa para cada aplicação, com nossa ampla gama de gabinetes em piso aterrados ou de dupla isolação (classes de proteção I e II ) (séries  H- e HS-).

O design e o revestimento em pó RAL7035 combinam com as linhas de gabinetes já existentes. Expansão fácil e rápida usando o sistema de montagem rápida EDF, como para todos os gabinetes modulares da ABB.

Os gabinetes são preparados para integração de painéis medidores, painéis de distribuição, conjuntos combinados e o sistema modular de painéis de distribuição CombiLine-N. Aberturas de flange disponibilizadas por largura de painel ao topo e ao fundo..

Benefícios principais

  • Gabinetes em piso competitivos
  • Gabinete vazio com conjunto de instalação EDF acoplado e proteção contra toque, para a instalação de painéis de distribuição, conjuntos combinados e o sistema modular de painéis de distribuição CombiLine-N
  • Gabinete completo com um painel de distribuição modular CombiLine N
  • Expansão usando painéis de medição, painéis de distribuição e conjuntos combinados
  • Expansão de projetos com o sistema de painéis de distribuição CombiLine N

Características principais

  • Classes de proteção: I (aterrado) e II (dupla isolação)
  • Entregue vazio, preparado para sistema de montagem rápida EDF, CombiLine N
  • Grau de proteção IP43
  • Uma abertura de flange puncionada por largura de painel ao topo e ao fundo
  • Aberturas de flange opcionalmente fechadas por flanges de membrana, flanges para conexão com parafusos métricos ou flanges de fechamento
  • Suportes de fixação na parede, externos, fornecidos no escopo da entrega
  • Ângulo de abertura da porta: 160°
  • Fecho padrão: duplo bite, 3 mm

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Visão geral dos produtos

Gabinetes de piso H  


Esses gabinetes de piso aterrados (classe I), IP43 com altura total 8 chamados de "série H" estão disponíveis em versões com largura de 1 a 4 painéis. 
H_kl

Gabinetes em piso HS


Esses gabinetes IP43 em piso com altura total 8 são nossa série HS e estão disponíveis em versões com 1 a 4 painéis de largura com classe de proteção II (dupla isolação). 
HS_kl

Ferramentas e suporte

 

Leia mais

 

Produtos e materiais

Navegador de produtos
Materiais
Carregando documentos
Select region / language