System pro E® energy

Muito mais que conectado, com configuração simples e flexível

System pro E energy banner_web
A linha de quadros System pro E® energy é ideal para ambientes comerciais e industriais. A linha inclui quadros em chapa de aço de sobrepor e autoportantes, oferecendo um grau de proteção contra poeira e água IP43 ou IP55. Com um sistema de montagem prático e seguro além de barramentos para toda linha, permite que os usuários façam integração facilmente com todos os tipos de dispositivos elétricos de baixa tensão da ABB, para a montagem de painéis de distribuição até 800A.

A linha foi desenvolvida para uma configuração simples e fácil e oferece máxima flexibilidade ao montador e instalador do painel, na montagem do quadro de distribuição para qualquer aplicação. O System pro E® energy é simples no planejamento, rápido na montagem e seguro na aplicação.

A linha System pro E® energy inclui dois tipos de gabinetes (IP43 ou IP55) e um sistema de configuração interna muito prático e intuitivo.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Principais benefícios

easy-simple-flexible4
Fácil, simples e flexível
  • Várias opções de dimensões para o gabinete
  • Diversos módulos para diferentes tipos de dispositivos elétricos ABB
  • Várias possibilidades de métodos de cabeamento e entradas para os cabos, utilizando diferentes tipos de flanges de cabos e acessórios
  • Mesma instalação interior, portas, soleiras e acessórios para gabinetes tipos IP43 e IP55
  • Configurador fácil de usar "e-Configure"
safe-for-users-reliable-sturdy3
Seguro para os usuários, confiável e robusto
  • Soluções de distribuição elétrica certificadas até 800 A de acordo com IEC61439 -2/-3 e IEC62208
  • Alta resistência a curto-circuito
  • Altos graus de proteção IP e IK
  • Vidro de segurança, sem extremidades afiadas, segregação até a Forma 2b
  • Conceito de embalagem inovador para proteção ideal durante o transporte
  • Armários rígidos para painéis independentes e acoplados
quick-assembly3
Montagem rápida
  • Fixação de suportes internos e flanges sem uso de ferramentas
  • Parafusos de rotação ¼ pré-montados para portinholas
  • Número reduzido de parafusos
  • Apenas um tipo de chave de fenda necessária
  • Fácil acoplamento dos gabinetes
  • Amplo espaço para cabos
  • Estrutura que permite a remoção de todas as placas de cobertura ao mesmo tempo
  • Porta reversível, pronta para ser montada sem ferramentas
  • Fácil fixação da base

Portfólio de produtos

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-L_292x146
System pro E® energy L

Painéis de subdistribuição para montagem em parede e autoportante e testado até 800 A. Fornecidos em kits fixos, o System pro E® energy L oferece um grau de proteção até IP43 (IP30 sem a porta).

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-combi_292x146
System pro E® energy Combi

O sistema de configuração interna comum facilita a instalação de uma ampla variedade de dispositivos de baixa tensão da ABB com base em seu sistema modular, entregue em embalagens fixas.

Configure o System pro E® energy utilizando o ABB Connect Partner Hub

  • Configuração e engenharia do seu quadro de subdistribuição e muitos outros produtos
  • Acesse informações relevantes do produto, como detalhes do projeto do barramento, desenhos técnicos, saída da lista de materiais, preços etc.
  • Crie, projete e colabore em tempo real com outros colegas e acelere seus planos de implementação

Inicie seu projeto

Destaques

Portfólio relacionado

Produtos e materiais para download

Seletor de produtos
Documentos
Carregando documentos
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language