Disjuntores de alta performance - MCBs
A linha de minidisjuntores S800 e S500 são a melhor escolha, no mundo, para aplicações industriais em tarefas pesadas e uso de energias renováveis. Devido a inovadora tecnologia de extinção de arcos, os minidisjuntores S800 e S500 são a solução perfeita, quando o tamanho importa tanto quanto o desempenho. Alternativa para a maioria dos fusíveis à rede elétrica, suas aplicações são extremamente variadas: desde instalações prediais até transportes e energias renováveis.
Principais benefícios
- Solução compacta e confiável para proteção de linhas com capacidade de interrupção até 50 kA e corrente nominal de até 125 A.
- Com o seu perfil inovador de alto desempenho, o S800 é uma grande escolha para economizar dinheiro em muitas instalações, como string box fotovoltaica ou painéis de automação de OEMs, onde o custo depende principalmente do tamanho e do tempo para instalação.
- As linhas S800 e S500 de MCBs têm por complemento uma grande variedade de acessórios, que amplia as funções dos disjuntores não só como dispositivos de proteção, mas inclusive para controlar e monitorar remotamente a instalação.
Principais características
- Ampla variedade de disjuntores de alta performance com corrente nominal de 6 A a 125 A e capacidade de interrupção até 50 KA.
- Os minidisjuntores S800PV-S são projetados especificamente para proteção de fases em aplicações fotovoltaicas com propriedades de seccionamento, com corrente nominal de 10 a 125 A até 1200 VCC.
-
S800-SCL SR: limitador de corrente de curto com reinicialização automática: combinado a um disjuntor de alto desempenho ou dispositivo para partida de motores, aumenta a capacidade de interrupção de curtos em 50 kA a 690 VCA.
- Clara identificação do motivo da abertura, graças à posição DISPARO da tecla
- A linha S500 dá a opção de ajuste infinito da corrente nominal de disparo, permitindo flexibilidade na configuração da corrente de disparo, segundo as necessidades da aplicação.