Limitador de curto-circuito com religamento automático S800-SCL-SR
O S800-SCL-SR é um limitador de corrente de curto-circuito de religamento automático. A principal vantagem do S800-SCL-SR é sua capacidade para proteção contínua de grupos. O S800-SCL-SR protege todos os dispositivos a jusante até 100 kA. Em caso de corrente de falha em um dos circuitos do motor, a corrente de curto-circuito resultante é limitada e somente o ramo com a falha é desconectado. Disparado o dispositivo a jusante, os contatos do S800-SCL-SR tornam a fechar automaticamente. Todos os demais dispositivos a jusante continuam a operar sem interrupções.
Principais benefícios
- Máxima disponibilidade do sistema com a reconexão automática dos contatos do limitador depois de corrigida a falha
- Seletividade e proteção reserva em um dispositivo
- Atualiza sistemas até 100 kA
- Linha de alta tensão até 690 VCA
- Proteção de grupos sem interrupção
Principais características
- O S800-SCL-SR está disponível nas versões IEC (1-2-3 polos) e IEC/UL (3 polos)
- Combinado ao S800S-B/C/D/K/KM, MS/MO325, MS/MO132, MS132-T