Dispositivos de correntes residuais - DRs

A proteção definitiva para pessoas e equipamentos


Dispositivos de correntes residuais protegem as pessoas contra contatos indiretos potencialmente letais, em conformidade com as normas IEC/EN 61008 e IEC/EN 61009. A ABB oferece uma linha abrangente de dispositivos como RCCBs, RCBOs, blocos DR, relés de fuga a terra para trilho DIN e painéis dianteiros para todas as aplicações nos segmentos residencial, comercial e industrial.
 

Benefícios principais

  • Qualidade comprovada, segundo diversas aprovações internacionais
  • Linha abrangente de dispositivos, para aplicações industriais e residenciais
  • Acessórios comuns apropriados para toda a linha System pro M Compact


    Características principais

    • Proteção completa contra todos os tipos de corrente de fuga (tipos AC, A, B e A-APR disponíveis)
    • Grande resistência a disparos indevidos
    • Correntes nominais de até 125 A
    • Todos os níveis de sensibilidade na faixa de 0,01 A a 2 A

    Buscando informações sobre suporte ou vendas?

     

    Destaques

     

    Linhas de produtos

     

    Select region / language