F200 Tipo B
Os F200 Tipo B são disjuntores de corrente residual (RCCBs) universais, projetados para aplicações industriais, nas quais vem crescendo o uso de dispositivos como conversores de frequência, equipamentos médicos e sistemas de fontes ininterruptas. O RCCB Tipo B protege contra falhas resultantes de correntes residuais CC sem oscilação, ou correntes com baixa oscilação residual, comuns nas aplicações mencionadas anteriormente.
Um DR Tipo A/AC comum é incapaz de detectar esse tipo de corrente residual CC. Além disso, esse tipo de corrente residual CC sem oscilação insensibiliza os dispositivos Tipo A em relação às correntes residuais CA ou CC pulsantes, aumentando o risco à segurança dessas instalações. O uso de RCCBs Tipo B nessas aplicações nos permite garantir proteção completa de toda a instalação. Por isso, são considerados dispositivos de corrente universais, pois protegem contra todas as possíveis formas de onda geradoras de disparo, listadas sob a norma EN 62423.
RCCBs Tipo B são apropriados para circuitos não lineares capazes de gerar fugas com corrente contínua de alta intensidade (acima de 6 mA) e/ou componentes de alta frequência, tais como retificadores de uma ou múltiplas fases, retificadores com correção ativa de fator de potência, geradores de tensão contínua sem separação em relação à rede CA e inversores de frequência variável.
Principais benefícios
- Dispositivos a 2 Polos em Módulo 2 DIN, únicos no mercado,
- Alta confiabilidade contra disparos indesejados,
- A Ampla gama de acessórios disponível: acessórios comuns similares aos dispositivos F200,
- Total coordenação e seletividade com todos os dispositivos da ABB,
- Melhor continuidade operacional com as unidades de reconexão automática e dispositivos de operação de motores apropriados,
- Linha testada e aprovada pela IMQ (Itália) e VDE (Alemanha),
- O F200 tipo B opera sob condições climáticas hostis, de -25°C a +60°C.
Características principais
- Corrente nominal: de 16 A a 125 A
- Sensibilidades disponíveis: 30, 300 e 500 mA
- Linhas instantâneas e seletivas disponíveis
- Terminais System pro M Compact de 5, 35 e 50 mm2 para uso em ambientes industriais hostis
- Conformidade com as normas mundiais de produtos: EN 61008 e EN 62423
- O F200 tipo B pode ser instalado em redes mono e trifásicas com ou sem neutro