Analisador de Energia

O novo Analisador de Energia EQmatic ABB é uma solução compacta para monitorar, registrar, visualizar e analisar dados de energia e consumo de medidores de eletricidade, gás, água ou calor via KNX, M-Bus ou Modbus RTU. A interface de usuário com base web é configurável individualmente de acordo com os respectivos requisitos e torna possível identificar ladrões de energia e otimizar os custos de energia de forma sustentável.


Principais benefícios:

  • Redução de custos e maior economia de energia
  • Apoio na implementação de sistemas de gestão de energia, por ex. ISO 50001
  • Instalação e comissionamento rápidos e fáceis, sem necessidade de software de PC adicional
  • Integração de medidores independentes do fabricante (medidores de eletricidade, gás, água ou calor) por meio de configuração de medidor personalizada


Principais características:

  • Detecção automática de medidores ABB EQ (séries A e B) e analisadores de rede M2M (QA/S 3.xx.1, M-Bus e QA/S 4.xx.1, Modbus)
  • Função de controle de carga, função de alarme e monitoramento de parâmetros ambientais (QA/S 1.16.1, KNX)
  • Opções locais de armazenamento e compartilhamento de dados
  • Integração no ABB Ability™ Energy and Asset Manager
  • Análise gráfica de dados por meio de diagramas de painel/gráfico e opções de exportação de dados

Interface do usuário: configurável individualmente


O comissionamento e a operação são realizados por meio da interface gráfica do usuário com base web. Para um monitoramento detalhado os dispositivos oferecem diversas funções de análise como análise de dados históricos, funções de benchmark, análise de custos de acordo com o consumidor, valores instantâneos, etc. A página do painel configurável fornece uma visão geral rápida dos dados de medição mais relevantes e gráficos de análise de acordo com as necessidades do cliente. Estão disponíveis diversas funções de exportação (e-mail, FTP) para processamento posterior dos dados e opções de conectividade (Modbus/TCP, RestAPI) para integração em sistemas de supervisão (por exemplo, SCADA, BMS, etc.).

Saiba mais sobre...

ABB EQmatic

Select region / language