OVR QuickSafe®

A QuickSafe® é nossa nova geração de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) com melhor desempenho. Graças à tecnologia inovadora essa nova linha de OVRs cobre aplicações residenciais e industriais com um nível de proteção excelente, com manutenção preventiva e instalação simples. Tudo em conformidade com a nova norma IEC/EN 61643-11.

Principais benefícios

  • Uma oferta completa e consistente: monofásica, 1N, 3N, 3L e 4L para adequação a cada tipo de rede IEC e cada opção que um cliente possa solicitar: módulos de proteção plugáveis, contatos auxiliares de sinalização, sistema reserva de segurança.
  • Amplo leque de aplicação para se adaptar à necessidades particulares. Produtos categorizados em mais de um Tipo, escolha entre T1+T2, T2 e T2+T3 conforme suas necessidades técnicas e econômicas.
  • Fácil identificação, nossos produtos são claramente marcados como dispositivos de proteção contra surtos para garantir a fácil identificação no painel de manobras.
  • A característica plug-in permite economizar tempo na execução dos testes dielétricos em painéis de manobra (segundo a IEC 61439-2 e a IEC 61 60364-6). Esses padrões são usados por fabricantes de painéis e empresas de manutenção.


Principais características

  • Podem ser instalados em instalações industriais para correntes de curto de até 100 kA. Uma linha para todas as instalações, cobrindo amplas aplicações industriais.
  • Não requer proteção reserva dedicada, para os OVR T2 e T2-T3 QS até 125 A, nem para até 160 A, para os OVR T1-T2.
  • Fixo e seguro; o protetor engata na base sendo perceptível o seu encaixe de forma manuseável. Instalação rápida, sem ferramentas, graças ao engate para montagem em trilho.
  • Conexão fácil; nossos novos DPSs aceitam conexões tanto de cabos flexíveis, quanto a barramentos rígidos.
OVR_QS_prev

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

 

Leia mais

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language