OVR WT 3L 690 P TS
Mantenha as turbinas eólicas em operação
Turbinas eólicas de velocidade variável reais são equipados com inversores controlados a PWM (Modulação de Largura de Pulso) empregando IGBTs ou IGCTs para regular sua tensão e frequência de saída. Sem filtragem apropriada, eles geram picos transientes de sobretensão superpostos à tensão de controle PWM. Por isso, é preciso usar DPSs para suportar especificamente esse PWM, com a característica de tensão de pico repetitiva suportável (Urp) nas linhas entre o conversor e o gerador para os trens de potência dos tipos de Alimentação Dupla e de Conversor Integral. Por isso, a ABB fornece o dispositivo de proteção contra surtos OVR WT, para manter o sistema em operação e reduzir os eventos com tempo de parada, conferindo proteção perto do rolamento do motor e do conversor.
Principais benefícios
- Melhor retorno do investimento do usuário final! Graças às fortes características de proteção, a turbina eólica pode produzir mais energia, mesmo em caso de tempestades, permitindo assim, que o cliente final lucre mais!
- Manutenção preventiva! Graças à opção de contato auxiliar, o usuário final pode acompanhar se o DPS ainda opera ou não.
- Manutenção rápida e segura! Não requer troca do produto completo quando o DPS chega ao fim de sua vida útil. Graças à conexão plug-in, os cartuchos podem ser trocados sem que seja preciso isolar os fios.
- Travas de cartucho inclusas, para garantir o correto posicionamento do plugue na peça. Assim, garantimos que não haja soltura indesejada de cartuchos por conta de vibrações induzidas pela aplicação, especialmente no caso dos DPSs instalados nas próprias turbinas eólicas.
Principais características
- Tipo 1 e Tipo 2
- Proteção total: associação de MOVs (varistores de óxido metálico) e centelhadores, capaz de suportar tensões de pico repetitivas (Urp) de até 3400 V
- Tensão máxima contínua de operação dada Uc até 1260 V (fase a terra) e 2520 V (fase a fase)
- Em conformidade com as IEC 61643-1/ IEC 61643-11