Medidores de energia

Informação é a chave de tudo

O monitoramento e a análise da energia são fundamentais para reduzir os custos de energia e melhorar a eficiência energética dos ativos elétricos. Os medidores de energia permitem identificar áreas de melhoria e geram benefícios para proprietários, gerentes de instalações e usuários. Eles permitem que os edifícios operem de maneira mais econômica e energeticamente eficiente.

A novidade da linha de medidores de energia da ABB são os dispositivos D11 15 e D13 15. Os medidores agora estão melhores, menores e mais sustentáveis e estão levando a longa herança de produtos precisos e de alta qualidade a um novo nível.

D11 e D13 são os novos medidores diretos monofásicos 40A e trifásicos 65A. Introduzidos na versão 15 eles possuem:

  • Importação e exportação de energia ativa, reativa e aparente
  • Tensão, corrente, frequência, fator de potência
  • Entrada digital e saída digital
  • Até 4 tarifas
  • Registros reconfiguráveis
  • Alarmes

Fique por dentro da linha completa de produtos ABB devolvida para monitorar o consumo e os custos de energia em edifícios residenciais, comerciais e industriais.

Documentação técnica

Encontre todos os manuais e vídeos de instruções relacionados aos medidores de energia D11 e D15

Download de documentos

Principais benefícios


Sustentabilidade


Linha de produtos


Principais aplicações


Portfólios relacionados


Histórias de sucesso [em inglês]


Produtos e documentos

Seletor de produtos
Documentação
Carregando documentos

test
Select region / language