Sensores CMS
Pequenos no tamanho, enormes no desempenho
Nenhum desperdício de espaço: tudo embutido em uma unidade de 18 ou 25 mm de largura, permitindo medições exatas e eficientes. Isso quer dizer que os sensores CMS estão entre os sensores de corrente mais compactos e de desempenho mais elevado do mercado.
Para todos os tipos de correntes CA, CC ou mistas, os sensores CMS medem todos os tipos até 160 A (valor RMS verdadeiro). Até mesmo as bandas laterais superiores do rastreio de sinal, são captadas.
Cada sensor tem seu próprio microprocessador, o que significa que os dados de medição são transmitidos digitalmente pela interface CMS-bus à unidade de controle, diminuindo a quantidade de cabos nas unidades de distribuição e maximizando a segurança dos valores de medição transmitidos. Finalmente os problemas próprios dos dados analógicos, se tornaram uma coisa do passado.