Minidisjuntores - MCBs

Segurança e conforto


Minidisjuntores protegem instalações contra sobrecargas e curtos, garantindo a confiabilidade e segurança das operações. A série System pro M compact apresenta dispositivos de proteção com limitação de sobrecorrente. Eles contam com dois mecanismos de disparos diferentes, o disparo térmico com atraso para proteção contra sobrecarga e o disparo magnético para proteção contra curtos. 

Principais benefícios

  • Linha completa abrangente de minidisjuntores, cobrindo a maioria das aplicações e mercados
  • Atende padrões mundiais
  • Certificados, documentações, treinamentos e históricos para apoiar nossos clientes em seu trabalho diário
  • Economizam tempo e espaço devido ao exclusivo contato auxiliar fixo no frontal do produto

Características principais

  • A linha de minidisjuntores permite escolher entre diferentes curvas características (B, C, D, K, Z), configurações (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), capacidades de interrupção (até 25 kA) e correntes nominais (até 100 A). 
  • Conformidade com padrões mundiais para produtos em aplicações residenciais, comerciais e industriais: 
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489 
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5
  • Secção nominal dos cabos de 35 mm2 e 10 mm2, para uso industrial em ambiente hostil. É fácil executar cabeamento cruzado inserindo os barramentos na parte dos terminais traseiros e os cabos de chegada na parte frontal.
  • Indicação da posição real dos contatos, diretamente conectada ao contato móvel, para maior conforto e segurança.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Visão geral do produto

S 200

 Projetados para garantir eficiência e proteção

  • Para instalações domésticas e pequenas instalações comerciais até 10 kA de capacidade de interrupção
  • Para instalações industriais com até 25 kA de capacidade de interrupção
  • IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 e muitos outros padrões e aprovações
  • Ampla linha de acessórios disponíveis

Versões especiais

  • Desenvolvidos para atender às necessidades de diferentes segmentos
  • S 200MUC para aplicações em CA/CC
  • S 200MTUC para aplicações ferroviárias

SH 200-T / SH 200-L

  • Para instalações residenciais
  • Até 4,5 kA de capacidade de interrupção
  • Em conformidade com as normas IEC/EN60898-1
 

 

SU 200

  • Desenvolvidos para o mercado UL/CSA
  • UL1077 ou UL 489
  • CSA 22.2 No. 235
  • CSA 22.2 No. 5
  •  Versões especiais disponíveis com terminais em anel e lingueta

Produtos e Material

Navegador de produtos
Materiais
Carregando documentos

Portfólio relacionado

Select region / language