O arco de manobra
Basicamente, um arco voltaico ocorre durante uma descarga de gás autossustentada entre dois eletrodos. Se os contatos abertos não estiverem suficientemente afastados durante a manobra, um campo elétrico de baixa intensidade basta para ionizar o ar de forma consistente. O resultado é a abertura de um arco, igual a um relâmpago em uma tempestade. Em corrente alternada, o arco se extingue nas passagens por zero da onda sinusoidal de corrente. Se os contatos não estiverem suficientemente afastados quando do retorno da tensão, o arco tornará a abrir. O objetivo de diversos sistemas é evitar que isso aconteça e extinguir o arco rapidamente. Por exemplo, um jato de ar comprimido pode soprar o arco e vários métodos de manobra empregam alta resistência dielétrica, seja em vácuo ou em gás hexafluoreto de enxofre.
Uma falha com abertura de arco que não seja extinta rapidamente, pode causar grandes danos, tais como incêndios e explosões, que podem ocorrer quando o arco dura 300 milissegundos ou mais. Conforme o design do equipamento de manobra, os usuários poderão sofrer lesões graves.