Minidisjuntores S 200 M UC
A linha de disjuntores S200 M UC Z conta com ímãs internos nas calhas de arco interno, capazes de extinguir arcos elétricos de até 500 VCC com Icu = 4,5 kA. Mas, o uso destes componentes estabelece uma polaridade para o disjuntor, por isso ele deve ser energizado em um sentido específico. Um diagrama apresentando como conectar as fases e o inversor, é fornecido conjuntamente.
Benefícios principais
- Adequado para CA e CC, só é preciso estocar um dispositivo
- Alta capacidade de interrupção para correntes em CA e CC
- Muitas aprovações para uso dos MCB ao redor do mundo
- Todos os atuais acessórios System pro M compact® podem ser facilmente combinados com a nova linha de modelos
Características principais
- Indicador de Posição dos Contatos (CPI), mostrando claramente a posição dos contatos principais
- Todas as principais aprovações impressas a laser na cúpula do MCB, para fácil identificação
- Todos os atuais acessórios System pro M compact® podem ser facilmente combinados com a nova linha de modelos