S 200 MT UC, "prontos para partir"
O minidisjuntor S 200 MT UC estende a consagrada linha de produtos ABB System pro M compact® com um minidisjuntor para aplicações em CA e CC na indústria ferroviária. O S 200 MT UC impressiona com seu alto desempenho e certificações. Sua alta capacidade intrínseca de interrupção ao longo de toda a linha de modelos, a flexibilidade para aplicações em CA e CC e sua aprovação com os principais padrões locais e internacionais, o tornam verdadeiramente único.
Principais benefícios
- Apropriados para CA e CC, só é preciso estocar um dispositivo
- Alta capacidade de interrupção para correntes CA e CC
- Muitas aprovações de uso dos minidjsuntores em todo o mundo
- Possibilidade de combinar facilmente todos os acessórios System pro M compact®
Características principais
- Classificação de exigência 3 segundo a NFF16-101/102 (I2-F3)
- Nível de risco conforme a EN 45545-2 R26/HL3
- Indicador de Posição de Contatos (CPI), indicando claramente a posição dos contatos principais
- Todas as principais aprovações impressas a laser no corpo do minidisjuntor para fácil identificação