Novas Seccionadoras Fusíveis E 90 50 A/125 A

Desempenho sem comprometimentos

A nova linha de seccionadoras fusíveis E 90 50 A/125 A para fusíveis cilíndricos de 14x51 mm ou 22x58 mm, foi especificamente projetada para proporcionar proteção contra curtos e sobrecargas. Está disponível com uma linha completa de 1 a 4 polos (1, 1+N, 2, 3, 3+N) e proporciona propriedades de seccionamento em conformidade com a IEC 60947-3. Suas dimensões compactas, a disponibilidade do indicador óptico (LED) de fusível queimado em cada polo, novas marcas de qualificação e as aprovações para uso marítimo, diferenciam a linha de seccionadoras fusíveis da ABB de qualquer outra disponível no mercado.

Benefícios principais    

  • A melhor segurança em suas mãos: feche o painel dianteiro do gabinete, mesmo com a alça aberta, graças às dimensões otimizadas do porta-fusíveis – a manutenção nunca foi tão segura
  • Instalação mais fácil, graças à altura reduzida dos polos
  • Poupa tempo com o LED dianteiro, que permite identificar os fusíveis queimados
  • Expanda suas operações marítimas e mundiais com as aprovações CCC, EAC, RINA, BV e Lloyd


Características principais  
 

  • Proteção contra curtos e sobrecargas
  • AC-20B em conformidade com a IEC 60947-3
  • Ranhuras de ventilação e câmara de resfriamento, para ajudar na dissipação de calor
  • Para fusíveis cilíndricos de 14x51 ou 22x58

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

 

Leia mais

Select region / language