SMISSLINE TP
O SMISSLINE TP é uma solução completa em proteção de linhas para aplicações com exigências de alta disponibilidade com instalação e manutenção fácil e rápida:
- Tecnologias de informação e comunicações, por exemplo: centrais de dados, centrais de comunicação
- Infraestrutura, por exemplo: aeroportos, estações de trem
- Saúde, por exemplo: hospitais
- Indústria, por exemplo: automação de fábricas e processos, maquinário
Pequenas causas, grandes efeitos: como primeiro sistema plugável do mundo, o SMISSLINE TP garante que dispositivos e componentes sem carga possam ser conectados/desconectados sob tensão, sem demandar equipamentos de proteção individual adicionais, para proteção contra riscos elétricos. Isso abre possibilidades totalmente novas em termos de instalação, operação e flexibilidade.
Principais benefícios
- Segurança: o sistema plug-in SMISSLINE TP permite conexão/desconexão sem carga de dispositivos e componentes energizados sem equipamentos de proteção individual, para proteção contra riscos elétricos
- Otimiza o tempo devido aos dispositivos plug-in e economiza espaço no gabinete de controle, graças à instalação vertical dos barramentos
- Manutenção fácil e rápida do painel de manobras: cabeamento de entrada já integrado ao sistema, com o que a instalação é melhor arranjada e de conferência mais fácil, mesmo para pessoas não qualificadas
- Flexibilidade, expansibilidade e disponibilidade
Principais características
- Alta disponibilidade de energia: sistema de barramentos e trilhos de contato com máximo de 100 A; sistema de chegada com máximo de 200 A
- Cinco dispositivos de proteção diretamente plugáveis, como MCBs, RCDs, DPSs, dispositivos de partida de motores e seccionadoras
- Aprovações e normas mundiais
- Excelente segurança para manutenção e reparos
- Totalmente à prova de toque, grau de proteção IP2XB